JSY1000/3000/5000 Series コンパクト5ポートソレノイドバルブ プラグインコネクタ接続ベース Dサブコネクタ フラットケーブルコネクタ 10型マニホールド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
シリーズ
-- --お選びください-- --
1(JSY1000)
3(JSY3000)
5(JSY5000)
1
型式
-- --お選びください-- --
10(横配管形)
2
コネクタ種類
-- --お選びください-- --
F(Dサブコネクタ回転式(25極))
FC(Dサブコネクタコンパクトタイプ(25極))
FW(Dサブコネクタ(25極))
P(フラットケーブル回転式(26極))
PC(フラットケーブルコンパクトタイプ(26極))
PG(フラットケーブル回転式(20極))
PGC(フラットケーブルコンパクトタイプ(20極))
PH(フラットケーブル回転式(10極))
PHC(フラットケーブルコンパクトタイプ(10極))
3
コネクタ取出方向
-- --お選びください-- --
1(コネクタ上向き)
2(コネクタ横向き)
4
バルブ連数
-- --お選びください-- --
02(2連)
03(3連)
04(4連)
05(5連)
06(6連)
07(7連)
08(8連)
09(9連)
10(10連)
11(11連)
12(12連)
13(13連)
14(14連)
15(15連)
16(16連)
17(17連)
18(18連)
19(19連)
20(20連)
21(21連)
22(22連)
23(23連)
24(24連)
5
P,Eポート取出位置
-- --お選びください-- --
B(両側(2~24連))
D(D側(2~10連))
U(U側(2~10連))
6
給排気ブロックAssy仕様
-- --お選びください-- --
-(内部パイロット仕様)
R(外部パイロット仕様)
S(内部パイロット仕様·サイレンサ内蔵)
7
A,Bポート管接続口径(ミリサイズ/ワンタッチ管継手)
-- --お選びください-- --
C10(ストレート;Φ10用ワンタッチ管継手付)
C12(ストレート;Φ12用ワンタッチ管継手付)
C2(ストレート;Φ2用ワンタッチ管継手付)
C4(ストレート;Φ4用ワンタッチ管継手付)
C6(ストレート;Φ6用ワンタッチ管継手付)
C8(ストレート;Φ8用ワンタッチ管継手付)
CM(ストレート;口径混合)
8
取付方法およびオプション
-- --お選びください-- --
-(直接取付)
D(DINレール取付(DINレール付))
D0(DINレール取付(DINレールなし))
D10(10連 DINレール長さ指定)
D11(11連 DINレール長さ指定)
D12(12連 DINレール長さ指定)
D13(13連 DINレール長さ指定)
D14(14連 DINレール長さ指定)
D15(15連 DINレール長さ指定)
D16(16連 DINレール長さ指定)
D17(17連 DINレール長さ指定)
D18(18連 DINレール長さ指定)
D19(19連 DINレール長さ指定)
D20(20連 DINレール長さ指定)
D21(21連 DINレール長さ指定)
D22(22連 DINレール長さ指定)
D23(23連 DINレール長さ指定)
D24(24連 DINレール長さ指定)
D3(3連 DINレール長さ指定)
D4(4連 DINレール長さ指定)
D5(5連 DINレール長さ指定)
D6(6連 DINレール長さ指定)
D7(7連 DINレール長さ指定)
D8(8連 DINレール長さ指定)
D9(9連 DINレール長さ指定)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー