JCM Series エアシリンダ 複動·片ロッド
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
オートスイッチ付
-- --お選びください-- --
-(オートスイッチなし)
D(オートスイッチ付)
1
取付支持形式
-- --お選びください-- --
B(基本形(両側めねじ))
BZ(基本形(ロッド側めねじ))
F(ロッド側フランジ形)
FZ(ロッド側フランジ形)
G(ヘッド側フランジ形)
L(軸方向フート形)
M(両側おねじ)
MZ(ロッド側おねじ)
2
チューブ内径
-- --お選びください-- --
20(チューブ内径 20mm)
25(チューブ内径 25mm)
32(チューブ内径 32mm)
40(チューブ内径 40mm)
3
ポートねじの種類
-- --お選びください-- --
-(M5)
TN(NPT1/8)
TR(Rc1/8)
4
シリンダストローク
-- --お選びください-- --
25(シリンダストローク 25mm)
50(シリンダストローク 50mm)
75(シリンダストローク 75mm)
100(シリンダストローク 100mm)
125(シリンダストローク 125mm)
150(シリンダストローク 150mm)
200(シリンダストローク 200mm)
250(シリンダストローク 250mm)
300(シリンダストローク 300mm)
範囲
5
ロッド先端ねじ形状
-- --お選びください-- --
-(おねじ)
F(めねじ)
6
取付ナット
-- --お選びください-- --
-(取付ナットなし)
D(取付ナット付(1ヶ))
7
ロッド先端金具
-- --お選びください-- --
-(金具なし)
V(1山ナックルジョイント)
W(2山ナックルジョイント)
8
オートスイッチ
-- --お選びください-- --
-(オートスイッチなし)
M9B(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BA(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BAL(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BAM(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BAMAPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BAMBPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BAMDPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BASAPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BASBPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BASDPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BAV(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BAVL(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BAVM(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BAVMAPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BAVMBPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BAVMDPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BAVSAPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BAVSBPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BAVSDPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BAVZ(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BAZ(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BL(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BM(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BMAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BMBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BMDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BSAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BSBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BSDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BV(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BVL(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BVM(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BVMAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BVMBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BVMDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BVSAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BVSBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BVSDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BVZ(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BW(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BWL(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BWM(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BWMAPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BWMBPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BWMDPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BWSAPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BWSBPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BWSDPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BWV(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BWVL(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BWVM(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BWVMAPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BWVMBPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BWVMDPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BWVSAPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BWVSBPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BWVSDPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BWVZ(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BWZ(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9BZ(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC24V(DC10~28V))
M9N(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NA(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NAL(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NAM(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NAMAPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NAMBPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NAMDPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NASAPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NASBPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NASDPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NAV(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NAVL(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NAVM(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NAVMAPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NAVMBPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NAVMDPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NAVSAPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NAVSBPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NAVSDPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NAVZ(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NAZ(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NL(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NM(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NMAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NMBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NMDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NSAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NSBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NSDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NV(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NVL(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NVM(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NVMAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NVMBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NVMDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NVSAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NVSBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NVSDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NVZ(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NW(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NWL(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NWM(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NWMAPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NWMBPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NWMDPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NWSAPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NWSBPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NWSDPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NWV(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NWVL(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NWVM(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NWVMAPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NWVMBPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NWVMDPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NWVSAPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NWVSBPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NWVSDPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NWVZ(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 縦取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NWZ(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9NZ(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9P(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PA(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PAL(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PAM(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PAMAPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PAMBPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PAMDPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PASAPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PASBPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PASDPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PAV(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PAVL(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PAVM(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PAVMAPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PAVMBPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PAVMDPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PAVSAPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PAVSBPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PAVSDPC(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PAVZ(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PAZ(耐水性2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PL(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PM(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PMAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PMBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PMDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PSAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PSBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PSDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PV(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PVL(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PVM(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PVMAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PVMBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PVMDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PVSAPC(無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PVSBPC(無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PVSDPC(無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PVZ(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PW(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PWL(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PWM(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PWMAPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PWMBPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PWMDPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PWSAPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PWSBPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PWSDPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PWV(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PWVL(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PWVM(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PWVMAPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PWVMBPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PWVMDPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線1m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PWVSAPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-3ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PWVSBPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M8-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PWVSDPC(2色表示, 無接点オートスイッチ, M12-4ピンプリワイヤコネクタ, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線0.5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PWVZ(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 縦取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PWZ(2色表示, 無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
M9PZ(無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 3線式(PNP), 横取出, リード線5m, 適用電圧:DC5V,12V,24V(DC4.5~28V))
9
オートスイッチ追記号
-- --お選びください-- --
-(2ヶ付或はなし)
S(1ヶ付)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー