JAS-SML/SCL Series 目盛付スピードコントローラ 薄形コンパクトタイプ プッシュロック式 エルボタイプ 微調整可能
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
制御範囲
-- --お選びください-- --
C(50~150mm/s)
M(1~50mm/s)
1
タイプ
-- --お選びください-- --
L(エルボ)
2
制御方式
-- --お選びください-- --
E(メータアウト)
S(メータイン)
3
スタッドの位置
-- --お選びください-- --
A(右側)
B(左側)
4
適用チューブ外径
-- --お選びください-- --
01(インチサイズ:Φ1/8")
03(インチサイズ:Φ5/32")
04(ミリサイズ:Φ4)
06(ミリサイズ:Φ6)
07(インチサイズ:Φ1/4")
23(ミリサイズ:Φ3.2)
5
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rねじ/Mねじ/10-32UNFねじ)
G(G)
N(NPT)
6
接続ねじ口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
M3(M3X0.5)
M5(M5X0.8)
U10(10-32UNF)
7
シール方式
-- --お選びください-- --
-(シール剤なし)
S(シール剤付)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー