IZTB Series Separate Controller Bar Type Ionizer For IZT40/41/42 Bar Single Unit
Option configuration
Reset
Details
Model
-- Please select --
40(Standard, AC Type)
42(Dual AC Type)
1
Bar Length
-- Please select --
16(160 mm)
22(220 mm)
28(280 mm)
34(340 mm)
40(400 mm)
46(460 mm)
52(520 mm)
58(580 mm)
64(640 mm)
70(700 mm)
76(760 mm)
82(820 mm)
88(880 mm)
94(940 mm)
100(100 mm)
106(1060 mm)
112(1120 mm)
118(1180 mm)
124(1240 mm)
130(1300 mm)
136(1360 mm)
142(1420 mm)
148(1480 mm)
154(1540 mm)
160(1600 mm)
166(1660 mm)
172(1720 mm)
178(1780 mm)
184(1840 mm)
190(1900 mm)
196(1960 mm)
202(2020 mm)
208(2080 mm)
214(2140 mm)
220(2200 mm)
226(2260 mm)
232(2320 mm)
238(2380 mm)
244(2440 mm)
250(2500 mm)
2
Electrode Cartridge Type/Electrode Needle Material
-- Please select --
D(High Speed Static Neutralization Cartridge,Emitter Material:Tungsten)
E(High Speed Static Neutralization Cartridge,Emitter Material: Silicon)
L(Energy Saving Static Neutralization Cartridge,Emitter Material: Tungsten)
M(Energy Saving Static Neutralization Cartridge,Emitter Material:Silicon)
S(Energy Saving Highefficiency Cartridge,Emitter Material:Silicon)
V(Energy Saving Highefficiency Cartridge,Emitter Material:Tungsten)
3
High-voltage Cable Length
-- Please select --
1(1 m)
2(2 m)
3(3 m)
4
One-touch Fitting
-- Please select --
4H(Φ4 Straight)
6H(Φ6 Straight)
8H(Φ8 Straight)
AH(Φ10 Straight)
4L(Φ4 Elbow)
6L(Φ6 Elbow)
8L(Φ8 Elbow)
AL(Φ10 Elbow)
5H(Φ3/16" Straight)
7H(Φ1/4" Straight)
9H(Φ5/16" Straight)
BH(Φ3/8" Straight)
5L(Φ3/16" Elbow)
7L(Φ1/4" Elbow)
9L(Φ5/16" Elbow)
BL(Φ3/8" Elbow)
5
Plug Position
-- Please select --
-(Without Plug)
Q(High-voltage Cable Side)
R(Opposite Side Of The High-voltage Cable)
6
Bar Bracket
-- Please select --
-(Without Bracket)
B(With Bracket 1)
F(With Bracket 2)
7
Made To Order
-- Please select --
-(Standard)
X10(Non-Standard Bar Length)
X14(Model With Drop Prevention Cover)
8
-- UnSelected
-- Selected
-- Selection invalid