IO-Link電源ケーブル IZT43-Lシリーズ用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
電源ケーブル引出方向/長さ
-- --お選びください-- --
J(引出方向:ストレート,長さ:3m)
K(引出方向:ストレート,長さ:5m)
M(引出方向:ストレート,長さ:10m)
S(引出方向:アングル,長さ:3m)
T(引出方向:アングル,長さ:5m)
Z(引出方向:アングル,長さ:10m)
1
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー