電源ケーブル IZS40/41/42シリーズ用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
種類
-- --お選びください-- --
40(IZS40用)
41(IZS41,IZS42用)
1
電源ケーブル全長
-- --お選びください-- --
-(3m)
01(1m)
02(2m)
04(4m)
05(5m)
06(6m)
07(7m)
08(8m)
09(9m)
11(11m)
12(12m)
13(13m)
14(14m)
15(15m)
16(16m)
17(17m)
18(18m)
19(19m)
20(20m)
Z(10m)
2
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X13(標準外長さ)
3
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー