IZN10E Series イオナイザ/ノズルタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ノズル形状
-- --お選びください-- --
01(省エネノズル)
02(大流量ノズル)
11(配管用めねじ)
1
入出力仕様
-- --お選びください-- --
-(NPN入出力)
P(PNP入出力)
2
配管径
-- --お選びください-- --
06(Φ6:ミリサイズ)
07(Φ6.35(1/4"):インチサイズ)
16(Φ6:ミリサイズ、エルボ)
17(Φ6.35(1/4"):インチサイズ、エルボ)
3
電源ケーブル
-- --お選びください-- --
-(電源ケーブル付属 3m)
Z(電源ケーブル付属 10m)
N(電源ケーブルなし)
4
ブラケット
-- --お選びください-- --
-(ブラケットなし)
B1(L型ブラケット)
B2(首振ブラケット)
B3(DINレール取付ブラケット)
5
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X367(ノズル形状:直角タイプ)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー