IZF21/31 Series イオナイザ ファンタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
機種(最大風速)
-- --お選びください-- --
21(1.8m3/min)
31(4.4m3/min)
1
入出力仕様
-- --お選びください-- --
-(NPN入出力)
P(PNP入出力)
2
電源ケーブル·ACアダプタ
-- --お選びください-- --
-(電源ケーブル(3m)付属)
Q(ACアダプタ(ACコードあり)付属)
R(ACアダプタ(ACコードなし)付属)
Z(電源ケーブル(10m)付属)
N(なし)
3
ブラケット
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ブラケット付属)
4
自動清掃ユニット·ルーバ
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(自動清掃ユニット付)
W(可変ルーバ付属)
Y(自動清掃ユニット付+可変ルーバ付属)
5
フィルタ
-- --お選びください-- --
-(なし)
U(フィルタ付属)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー