IZF10 Series イオナイザ ファンタイプ 風量調整機能なし
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
風量
-- --お選びください-- --
-(0.66m3/min)
L(0.46m3/min)
1
出力仕様
-- --お選びください-- --
-(NPN出力)
P(PNP出力)
2
電源ケーブル·ACアダプタ
-- --お選びください-- --
-(電源ケーブル(3m))
Q(ACアダプタ(ACコード付属))
R(ACアダプタ(ACコードなし))
Z(電源ケーブル(10m))
H(e-conコネクタ)
N(なし)
3
ブラケット
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ブラケット付)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー