IW Series フィルタ付減圧弁
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
設定形式
-- --お選びください-- --
1(調整式(ハンドル))
2(固定式(0.14MPa))
1
設定圧力区分
-- --お選びください-- --
2(0.02~0.2MPa)
3(0.02~0.3MPa)
5(0.02~0.5MPa)
2
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
N(NPT)
3
接続口径
-- --お選びください-- --
02(1/4)
4
付属品
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ブラケット付)
BG(ブラケット付、圧力計付)
G(圧力計付)
5
追記号
-- --お選びください-- --
-(-)
S(外部銅系不可)
SL(外部銅系不可·低温用(-30~60℃))
ST(外部銅系不可·高温用(-10~100℃))
T(高温用(-10~100℃))
L(低温用(-30~60℃))
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー