ITVX2000 Series 5.0MPa対応高圧電空レギュレータ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
入力信号
-- --お選びください-- --
0(電流形DC4~20mA(シンクタイプ))
1(電流形DC0~20mA(シンクタイプ))
2(電圧形DC0~5V)
3(電圧形DC0~10V)
1
モニタ出力
-- --お選びください-- --
1(アナログ出力DC1~5V)
2(スイッチ出力·NPN出力)
3(スイッチ出力·PNP出力)
4(アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ))
2
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
3
ブラケット
-- --お選びください-- --
-(ブラケットなし)
B(フラットブラケット)
C(L形ブラケット)
4
ケーブルコネクタ
-- --お選びください-- --
L(ライトアングル型2m)
N(ケーブルコネクタなし)
S(ストレート型3m)
5
圧力表示単位
-- --お選びください-- --
-(MPa)
2(kgf/cm2)
3(bar)
4(psi)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー