ITVH2000 Series 3.0MPa対応 高圧電空レギュレータ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
設定圧力範囲
-- --お選びください-- --
2(0.2~2.0MPa)
1
電源電圧
-- --お選びください-- --
0(DC24V)
2
入力信号
-- --お選びください-- --
0(電流形DC4~20mA)
1(電流形DC0~20mA)
2(電圧形DC0~5V)
3(電圧形DC0~10V)
40(4点プリセット入力)
3
モニタ出力
-- --お選びください-- --
-(なし(プリセット入力のみ))
1(アナログ出力 DC1~5V)
2(スイッチ出力·NPN出力)
3(スイッチ出力·PNP出力)
4(アナログ出力 DC4~20mA(シンクタイプ))
4
接続ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
5
接続口径
-- --お選びください-- --
2(1/4)
3(3/8)
6
付属品(ブラケット)
-- --お選びください-- --
-(ブラケットなし)
B(フラットブラケット)
C(L形ブラケット)
7
ケーブルコネクタの種類
-- --お選びください-- --
L(ライトアングル型3m)
N(ケーブルコネクタなし)
S(ストレート型3m)
8
圧力表示の単位
-- --お選びください-- --
-(MPa)
2(kgf/cm2)
3(bar)
4(psi)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー