ITV2050~3050-X399 Series スタンバイ電空レギュレータ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
20(20)
30(30)
1
圧力レンジ
-- --お選びください-- --
5(0.005~0.7MPa)
2
電源電圧
-- --お選びください-- --
0(DC24V±10%)
3
入力信号
-- --お選びください-- --
IL(IO-Link)
4
適用AMS□Aサイズ
-- --お選びください-- --
20(AMS20A用)
30(AMS30A用)
40(AMS40A用)
60(AMS60A用)
5
切換方式
-- --お選びください-- --
1(ノーマルクローズ)
2(ノーマルオープン)
6
圧力表示の単位
-- --お選びください-- --
K(単位切換機能付)
M(SI単位固定)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー