ITV1000·2000·3000 Series アラーム出力付電空レギュレータ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
形式
-- --お選びください-- --
1(1000タイプ)
2(2000タイプ)
3(3000タイプ)
1
圧力レンジ
-- --お選びください-- --
1(0.1MPa)
3(0.5MPa)
5(0.9MPa)
2
電源電圧
-- --お選びください-- --
0(DC24V)
1(DC12~15V)
3
入力信号
-- --お選びください-- --
0(電流形DC4~20mA(シンクタイプ))
1(電流形DC0~20mA(シンクタイプ))
2(電圧形DC0~5V)
3(電圧形DC0~10V)
4
モニタ出力
-- --お選びください-- --
2(アラーム出力·NPN出力)
3(アラーム出力·PNP出力)
5
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
T(NPTF)
F(G)
N(NPT)
6
接続口径
-- --お選びください-- --
1(1/8)
2(1/4)
3(3/8)
4(1/2)
7
ブラケット
-- --お選びください-- --
-(ブラケットなし)
B(フラットブラケット)
C(L型ブラケット)
8
ケーブルコネクタ
-- --お選びください-- --
L(ライトアングル型2m)
N(ケーブルコネクタなし)
S(ストレート型3m)
9
圧力表示単位
-- --お選びください-- --
-(MPa)
2(kgf/cm2)
3(bar)
4(psi)
5(kPa)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー