ITV1000·2000 Series 電空レギュレータ マニホールド仕様 単体
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
形式
-- --お選びください-- --
1(1000タイプ)
2(2000タイプ)
1
圧力レンジ
-- --お選びください-- --
1(0.1MPa)
3(0.5MPa)
5(0.9MPa)
2
電源電圧
-- --お選びください-- --
0(DC24V)
1(DC12~15V)
3
入力信号
-- --お選びください-- --
0(電流形DC4~20mA(シンクタイプ))
1(電流形DC0~20mA(シンクタイプ))
2(電圧形DC0~5V)
3(電圧形DC0~10V)
40(4点プリセット入力)
52(16点プリセット入力(スイッチ出力·NPN出力))
53(16点プリセット入力(スイッチ出力·PNP出力))
60(10bitデジタル入力)
CC(CC-Link)
DE(DeviceNet)
PR(PROFIBUS DP)
RC(RS-232C通信)
4
モニタ出力
-- --お選びください-- --
-(なし)
1(アナログ出力DC1~5V)
2(スイッチ出力·NPN出力)
3(スイッチ出力·PNP出力)
4(アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ))
5
接続口径
-- --お選びください-- --
1(1/8)
2(1/4)
6
ケーブルコネクタ
-- --お選びください-- --
L(ライトアングル型3m)
N(ケーブルコネクタなし)
S(ストレート型3m)
7
圧力表示単位
-- --お選びください-- --
-(MPa)
2(kgf/cm2)
3(bar)
4(psi)
5(kPa)
8
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
X26(マニホールド搭載用)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー