ITV0000 Series 薄形電空レギュレータ 単体
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
圧力レンジ
-- --お選びください-- --
1(0.1MPa)
3(0.5MPa)
5(0.9MPa)
1
電源電圧
-- --お選びください-- --
0(DC24V±10%)
1(DC12~15V)
2
入力信号
-- --お選びください-- --
0(電流形DC4~20mA(シンクタイプ))
1(電流形DC0~20mA(シンクタイプ))
2(電圧形DC0~5V)
3(電圧形DC0~10V)
3
内蔵ワンタッチ管継手種類
-- --お選びください-- --
-(ミリサイズ)
U(インチサイズ)
4
ベースタイプ
-- --お選びください-- --
-(単体用)
M(マニホールド用)
5
ブラケット
-- --お選びください-- --
-(ブラケットなし)
B(フラットブラケット)
C(L型ブラケット)
6
ケーブルコネクタ
-- --お選びください-- --
L(ライトアングル型2m)
N(ケーブルコネクタなし)
S(ストレート型3m)
7
CEマーキング
-- --お選びください-- --
-(標準タイプ)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー