IT600 Series 電-空変換器
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
出力圧力区分
-- --お選びください-- --
0(0.02~0.2MPa)
1(0.04~0.6MPa)
1
入力電流区分
-- --お選びください-- --
0(4~20mADC)
2
圧力計区分
-- --お選びください-- --
0(圧力計なし)
1(0.2MPa)
2(0.3MPa)
3(1MPa)
4(0.4MPa)
6(0.6MPa)
3
外部導線引込方式区分
-- --お選びください-- --
0(電線管耐圧ねじ結合式、または防爆を要求しない一般の結合方式)
1(耐圧パッキン式ケーブルグランド方式)
4
耐圧パッキンの種類
-- --お選びください-- --
0(なし)
1(適用ケーブル外径7~7.9mm)
2(適用ケーブル外径8~8.9mm)
3(適用ケーブル外径9~9.9mm)
4(適用ケーブル外径10~10.9mm)
5(適用ケーブル外径11~11.5mm)
6(耐圧パッキン一式5種入りセット)
5
付属品
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ブラケット(2Bパイプ取付))
BJ(ブラケット(2Bパイプ取付)+六角レンチ(ターミナルカバー錠締用))
J(六角レンチ(ターミナルカバー錠締用))
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー