ISG Series 汎用圧力スイッチ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
防水種別
-- --お選びください-- --
1(開放型(IP40相当))
2(防滴型(IP44相当))
1
圧力調整範囲
-- --お選びください-- --
1(0.02~0.3MPa)
2(0.05~0.7MPa)
3(0.1~1.0MPa)
9(-10~-100kPa)
2
接液部材質
-- --お選びください-- --
0(黄銅·リン青銅)
1(SUS316)
3
管接続口径
-- --お選びください-- --
03(R3/8)
N03(NPT3/8)
4
調整用応差目盛板
-- --お選びください-- --
0(なし)
1(応差目盛板付)
5
準標準b
-- --お選びください-- --
-(目盛板圧力単位 MPa、または目盛板圧力単位なし)
P(目盛板圧力単位 MPa·psi併記)
6
準標準a
-- --お選びください-- --
-(接点構成 1a1b)
W(接点構成 2ab)
7
CE対応
-- --お選びください-- --
-(非対応)
Q(対応品)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー