ISE79S Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ/汎用流体用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
圧力レンジ
-- --お選びください-- --
79S(0~50MPa)
1
配管仕様
-- --お選びください-- --
02(Rc1/4)
F02(G1/4)
2
出力仕様
-- --お選びください-- --
L2(IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式))
3
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付)
M(SI単位固定)
4
オプション1
-- --お選びください-- --
-(リード線なし)
S(M12コネクタ付リード線(ストレート、5m))
L(M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m))
5
オプション2
-- --お選びください-- --
-(なし)
A(ブラケットA(ISE75(H)互換品))
B(ブラケットB)
6
オプション3
-- --お選びください-- --
-(取扱説明書:○;校正証明書:-)
T(取扱説明書:-;校正証明書:○)
Y(取扱説明書:-;校正証明書:-)
K(取扱説明書:○;校正証明書:○)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー