ISE70G/75G/76G/77G Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 汎用流体用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
圧力レンジ
-- --お選びください-- --
70G(0-1MPa)
75G(0-2MPa)
76G(0-5MPa)
77G(0-10MPa)
78G(0-16MPa)
1
配管仕様
-- --お選びください-- --
02(Rc1/4)
F02(G1/4)
N02(NPT1/4)
2
オリフィス
-- --お選びください-- --
-(なし)
T(あり)
3
出力仕様
-- --お選びください-- --
L2(IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式))
4
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付)
M(SI単位固定)
5
オプション1
-- --お選びください-- --
-(リード線なし)
S(M12コネクタ付リード線(ストレート、5m))
L(M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m))
6
オプション2
-- --お選びください-- --
-(ブラケットなし)
A(ブラケットA(ISE75(H)互換品))
B(ブラケットB)
7
オプション3
-- --お選びください-- --
-(取扱説明書付)
T(校正証明書付)
Y(取扱説明書なし+校正証明書なし)
K(取扱説明書付+校正証明書)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー