ISE70/71 Series 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ/空気用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
圧力レンジ
-- --お選びください-- --
70(0~1MPa)
71(0~1.6MPa)
1
配管仕様
-- --お選びください-- --
02(Rc1/4)
F02(G1/4)
N02(NPT1/4)
2
出力仕様
-- --お選びください-- --
AB(スイッチ出力1+スイッチ出力2(NPN or PNP切替え式))
L2(IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式))
3
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付)
M(SI単位固定)
4
オプション1
-- --お選びください-- --
-(リード線なし)
S(M12コネクタ付リード線(ストレート、5m))
L(M12コネクタ付リード線(ライトアングル、5m))
5
オプション2
-- --お選びください-- --
-(ブラケットなし)
A(ブラケット(ISE70互換品))
B(ブラケットB)
6
オプション3
-- --お選びください-- --
-(取扱説明書付)
T(校正証明書付)
Y(取扱説明書なし+校正証明書なし)
K(取扱説明書付+校正証明書)
7
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X2(ノングリース仕様)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー