ISE70 Series 2色表示式 デジタル圧力スイッチ 空気用 1MPa
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
配管仕様
-- --お選びください-- --
02(Rc1/4)
F02(G1/4(ISO1179))
N02(NPT1/4)
1
出力仕様
-- --お選びください-- --
27(2設定 NPNオープンコレクタ2出力(ピン番号:2,4))
43(1設定 NPNオープンコレクタ1出力(ピン番号:4)+PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号:2))
65(PNPオープンコレクタ1出力(ピン番号:4))
67(2設定 PNPオープンコレクタ2出力(ピン番号:2,4))
2
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付)
P(単位切換機能付(初期値psi))
M(SI単位(MPa)固定)
3
オプション1
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(M12コネクタ付リード線(5m)付ストレート)
L(M12コネクタ付リード線(5m)付ライトアングル)
4
オプション2
-- --お選びください-- --
-(なし)
A(ブラケット付)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー