ISE20C(H) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ IO-Link対応(1出力) 正圧用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
定格圧力範囲
-- --お選びください-- --
20C(-0.1~1MPa)
20CH(-0.1~2MPa)
1
出力仕様
-- --お選びください-- --
L(IO-Link/スイッチ1出力(スイッチ出力は、PNP Or NPN切替え式))
2
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付)
P(単位切換機能付(初期値psi))
M(SI単位固定)
3
配管仕様
-- --お選びください-- --
02(R1/4(M5めねじ付))
A2(URJ1/4(フェースシール継手))
B2(TSJ1/4(コンプレッション継手))
C01(Rc1/8)
F02(G1/4(M5めねじ付))
N02(NPT1/4(M5めねじ付))
4
配管方向
-- --お選びください-- --
-(背面配管)
L(下配管)
5
オプション1
-- --お選びください-- --
-(リード線なし)
W(コネクタ付リード線(リード線長さ2m、5芯、防水カバー付))
6
オプション2
-- --お選びください-- --
-(なし)
A1(ブラケットA)
A3(ブラケットC)
B(パネルマウントアダプタ)
D(パネルマウントアダプタ+前面保護カバー)
E(パネルマウントアダプタ)
F(パネルマウントアダプタ+前面保護カバー)
7
オプション3
-- --お選びください-- --
-(取扱説明書:○;校正証明書:-)
T(取扱説明書:-;校正証明書:○)
Y(取扱説明書:-;校正証明書:-)
K(取扱説明書:○;校正証明書:○)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー