ISE10 Series 薄形デジタル圧力スイッチ 正圧用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
配管仕様
-- --お選びください-- --
01(R1/8 側面配管)
M5(M5めねじ 側面配管)
M5R(M5めねじ 背面配管)
N01(NPT1/8 側面配管)
1
出力仕様
-- --お選びください-- --
A(NPNオープンコレクタ2出力)
B(PNPオープンコレクタ2出力)
C(NPNオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力)
E(PNPオープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力)
2
単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付)
P(単位切換機能付(初期値psi))
M(SI単位固定)
3
オプション1
-- --お選びください-- --
-(リード線なし)
G(コネクタ付リード線(リード線長さ2m)コネクタカバー付)
4
オプション2
-- --お選びください-- --
-(なし)
R(DINレールアダプタ)
D(パネルマウントアダプタ+前面保護カバー)
5
オプション3
-- --お選びください-- --
-(校正証明書:-)
K(校正証明書:○)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー