ISA3-L Series 3画面デジタル着座スイッチ 制御ユニットあり
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
定格距離範囲
-- --お選びください-- --
F(0.01~0.03mm)
G(0.02~0.15mm)
H(0.05~0.30mm)
1
配管仕様
-- --お選びください-- --
C(Rc1/8)
F(G1/8)
2
出力仕様
-- --お選びください-- --
L(IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式))
3
圧力値の単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付)
M(SI単位固定)
4
連数
-- --お選びください-- --
1(1連)
2(2連)
3(3連)
4(4連)
5(5連)
6(6連)
5
オプション1(ケーブル)
-- --お選びください-- --
-(ストレートケーブル)
S(集中リード線)
T(集中リード線(ブラケット付))
L(ライトアングルケーブル)
N(なし)
6
オプション2(ブラケット)
-- --お選びください-- --
B(ブラケット付)
7
制御ユニット
-- --お選びください-- --
L(制御ユニット付(供給ポート左側))
R(制御ユニット付(供給ポート右側))
8
レギュレータ
-- --お選びください-- --
0(圧力計なし)
1(レギュレータ付 丸型圧力計0.4MPa MPa単記)
2(レギュレータ付 角型圧力計0.4MPa MPa単記)
3(レギュレータ付 丸型圧力計0.2MPa MPa単記)
4(レギュレータ付 角型圧力計0.2MPa MPa単記)
5(レギュレータ付 丸型圧力計0.4MPa psi併記)
6(レギュレータ付 角型圧力計0.4MPa psi単記)
7(レギュレータ付 丸型圧力計0.2MPa psi併記)
8(レギュレータ付 角型圧力計0.2MPa psi単記)
N(レギュレータなし)
9
2ポートソレノイドバルブ定格電圧(制御ユニットありの場合)
-- --お選びください-- --
-(DC24V)
1(AC100V)
2(AC110V)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー