ISA3-L Series 3画面デジタル着座スイッチ 制御ユニットなし
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
定格距離範囲
-- --お選びください-- --
F(0.01~0.03mm)
G(0.02~0.15mm)
H(0.05~0.30mm)
1
配管仕様
-- --お選びください-- --
C(供給側:Rc1/8; 検出側:Φ4ワンタッチ(定格距離範囲:0.01~0.03mm);Φ6ワンタッチ(定格距離範囲:0.02~0.15mm/0.05~0.30mm);)
F(供給側:G1/8; 検出側:G1/8; )
2
出力仕様
-- --お選びください-- --
L(IO-Link/スイッチ出力1+スイッチ出力2(スイッチ出力は、NPN or PNP切替え式))
3
圧力値の単位仕様
-- --お選びください-- --
-(単位切換機能付)
M(SI単位固定)
4
連数
-- --お選びください-- --
1(1連)
2(2連)
3(3連)
4(4連)
5(5連)
6(6連)
5
オプション1(ケーブル)
-- --お選びください-- --
-(ストレートケーブル)
S(集中リード線)
T(集中リード線(ブラケット付))
L(ライトアングルケーブル)
N(なし)
6
オプション2(ブラケット)
-- --お選びください-- --
-(ブラケットなし(DINレール取付))
B(ブラケット付)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー