IRV10·20 Series 真空レギュレータ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
10(最大流量140L/min(ANR))
20(最大流量240L/min(ANR))
1
仕様
-- --お選びください-- --
-(標準配管仕様)
A(一面配管仕様)
2
管継手
-- --お選びください-- --
-(ストレート)
L(エルボ)
3
接続チューブ外径
-- --お選びください-- --
C06(Φ6mm)
C08(Φ8mm)
C10(Φ10mm)
N07(Φ1/4")
N09(Φ5/16")
N11(Φ3/8")
4
付属品a
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ブラケット付)
L(底面ブラケット付)
5
付属品b
-- --お選びください-- --
-(なし)
ZA(デジタル圧力スイッチ付:NPNオープンコレクタ2出力)
ZB(デジタル圧力スイッチ付:PNPオープンコレクタ2出力)
ZN(デジタル圧力スイッチ付:NPNオープンコレクタ1出力)
ZP(デジタル圧力スイッチ付:PNPオープンコレクタ1出力)
G(圧力計)
GN(ゲージナットASSY)
6
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X1(パネルマウント用デジタル圧力スイッチ一体型)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー