IR1200-A/2200-A/3200-A Series レギュレータ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
1(1)
2(2)
3(3)
1
設定圧力範囲
-- --お選びください-- --
0(0.02~0.2MPa)
1(0.02~0.4MPa)
2(0.02~0.8MPa)
2
排気方向
-- --お選びください-- --
0(下排気)
1(正面排気)
2(背面排気)
3
ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
4
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
5
オプションa
-- --お選びください-- --
-(取付オプションなし)
B(ブラケット付)
6
オプションb
-- --お選びください-- --
-(圧力計なし)
EA(NPNオープンコレクタ1出力)
EAH(NPNオープンコレクタ1出力+六角パネルナット付(パネルマウント用))
EB(PNPオープンコレクタ1出力)
EBH(PNPオープンコレクタ1出力+六角パネルナット付(パネルマウント用))
EC(NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力)
ECH(NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力+六角パネルナット付(パネルマウント用))
ED(NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力)
EDH(NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力+六角パネルナット付(パネルマウント用))
G(丸形圧力計)
GH(丸形圧力計+六角パネルナット付(パネルマウント用))
H(六角パネルナット付(パネルマウント用))
7
準標準
-- --お選びください-- --
-(流れ方向:左→右、ハンドル上向き、製品銘板と圧力計の単位表記:MPa)
R(流れ方向:右→左、ハンドル上向き、製品銘板と圧力計の単位表記:MPa)
RV(流れ方向:右→左、ハンドル下向き、製品銘板と圧力計の単位表記:MPa)
RVZ(流れ方向:右→左、ハンドル下向き、製品銘板と圧力計の単位表記:psi)
RVZA(流れ方向:右→左、ハンドル下向き、デジタル圧力スイッチ:単位切換機能)
RZ(流れ方向:右→左、ハンドル上向き、製品銘板と圧力計の単位表記:psi)
RZA(流れ方向:右→左、ハンドル上向き、デジタル圧力スイッチ:単位切換機能)
V(流れ方向:左→右、ハンドル下向き、製品銘板と圧力計の単位表記:MPa)
VZ(流れ方向:左→右、ハンドル下向き、製品銘板と圧力計の単位表記:psi)
VZA(流れ方向:左→右、ハンドル下向き、デジタル圧力スイッチ:単位切換機能)
Z(流れ方向:左→右、ハンドル上向き、製品銘板と圧力計の単位表記:psi)
ZA(流れ方向:左→右、ハンドル上向き、デジタル圧力スイッチ:単位切換機能)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー