IR1000·2000·3000 Series 精密レギュレータ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
ボディサイズ
-- --お選びください-- --
1(IR1000型)
2(IR2000型)
3(IR3000型)
1
設定形式
-- --お選びください-- --
0(基本タイプ(ハンドル))
1(エアオペレートタイプ)
2
設定圧力範囲
-- --お選びください-- --
0(IR1000/2000:0.005~0.2MPa;IR3000:0.01~0.2MPa)
1(0.01-0.4MPa)
2(0.01-0.8MPa)
3
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
4
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
5
付属品
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ブラケット付)
BG(ブラケット付、圧力計付)
G(圧力計付)
6
追記号1
-- --お選びください-- --
-(なし)
T(高温環境用)
L(低温環境用)
7
追記号2
-- --お選びください-- --
-(なし)
R(圧力計、ブラケット、製品銘板、反対側取付)
8
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X1(ノングリース仕様)
X465A(デジタル圧力スイッチ付:NPNオープンコレクタ1出力)
X465B(デジタル圧力スイッチ付:PNPオープンコレクタ1出力)
X465C(NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力)
X465D(NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力)
X170(モジュラ接続金具対応(モジュラアダプタ付属))
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー