IP8101-X419 Series 外部信号入力仕様 スマートポジショナ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
型式区分
-- --お選びください-- --
101(スマート型ロータリタイプ)
1
圧力計区分
-- --お選びください-- --
3(1.0MPa)
2
構造区分
-- --お選びください-- --
2(出力機能付{アナログ(4~20mADC)出力+アラーム出力X2})
3
付属品区分
-- --お選びください-- --
W(LCD用窓付ボディカバー)
4
接続口区分
-- --お選びください-- --
-(空気配管:Rc1/4;電線管:G1/2)
1(空気配管:1/4NPT;電線管:G1/2)
2(空気配管:1/4NPT;電線管:M20X1.5)
3(空気配管:1/4NPT;電線管:1/2NPT)
4(空気配管:G1/4;電線管:G1/2)
5(空気配管:G1/4;電線管:M20X1.5)
6(空気配管:G1/4;電線管:1/2NPT)
M(空気配管:Rc1/4;電線管:M20X1.5)
N(空気配管:Rc1/4;電線管:1/2NPT)
5
CE対応区分
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE/UKCA対応品)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー