IP8000 Series 電-空ポジショナ レバータイプ 耐水性向上製品
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
型式区分
-- --お選びください-- --
000(電-空型レバータイプ)
1
圧力計区分
-- --お選びください-- --
0(なし)
1(0.2MPa)
2(0.3MPa)
3(1.0MPa)
2
構造区分
-- --お選びください-- --
0(端子箱なし(本体内コネクタ付非防爆))
1(端子箱付(Exd Ⅱ BT5))
3
付属品区分A
-- --お選びください-- --
-(なし)
A(Φ0.7出力絞り入りパイロット弁付)
B(Φ1.0出力絞り入りパイロット弁付)
4
付属品区分B
-- --お選びください-- --
-(なし)
E(ストローク35~100mm用レバーユニット付(標準レバーは付属されません))
F(ストローク50~140mm用レバーユニット付(標準レバーは付属されません))
5
付属品区分C
-- --お選びください-- --
-(なし)
G(補償スプリング(A)付(標準補償スプリングは付属されません))
6
接続口区分
-- --お選びください-- --
-(空気配管:Rc1/4;電線管:G1/2)
1(空気配管:1/4NPT;電線管:G1/2)
2(空気配管:1/4NPT;電線管:M20X1.5)
3(空気配管:1/4NPT;電線管:1/2NPT)
4(空気配管:G1/4;電線管:G1/2)
5(空気配管:G1/4;電線管:M20X1.5)
6(空気配管:G1/4;電線管:1/2NPT)
M(空気配管:Rc1/4;電線管:M20X1.5)
N(空気配管:Rc1/4;電線管:1/2NPT)
7
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
X310(外被保護構造:JISF8007 IP66(IEC60529 準拠))
8
CE対応区分
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE/UKCA対応品)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー