IP8000/8100 Series 電-空ポジショナ(レバータイプ/ロータリタイプ) ATEX指令本質安全防爆対応品
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
型式区分
-- --お選びください-- --
000(電-空型レバータイプ)
100(電-空型ロータリタイプ)
1
圧力区分
-- --お選びください-- --
0(なし)
1(0.2MPa)
2(0.3MPa)
3(1.0MPa)
2
付属品区分A
-- --お選びください-- --
-(付属品なし)
A(Φ0.7出力絞り入りパイロット弁付)
B(Φ1.0出力絞り入りパイロット弁付)
C(フォークレバー式継手M)
D(フォークレバー式継手S)
E(ストローク35~100mm/レバーユニット付)
F(ストローク50~140mm/レバーユニット付)
G(補償スプリング(A)付)
H(外部目盛板付)
3
付属品区分B
-- --お選びください-- --
-(付属品なし)
C(フォークレバー式継手M)
D(フォークレバー式継手S)
E(ストローク35~100mm/レバーユニット付)
F(ストローク50~140mm/レバーユニット付)
G(補償スプリング(A)付)
H(外部目盛板付)
4
付属品区分C
-- --お選びください-- --
-(付属品なし)
G(補償スプリング(A)付)
H(外部目盛板付)
5
付属品区分D
-- --お選びください-- --
-(付属品なし)
H(外部目盛板付)
6
オプション区分
-- --お選びください-- --
-(-)
W(内部開度表示板付)
L(低温(-40~60℃))
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー