IP8000/8100 Series 電-空ポジショナ(レバータイプ/ロータリタイプ) 標準品
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
型式区分
-- --お選びください-- --
000(電-空型レバータイプ)
100(電-空型ロータリタイプ)
1
圧力区分
-- --お選びください-- --
0(なし)
1(0.2MPa)
2(0.3MPa)
3(1.0MPa)
2
構造区分
-- --お選びください-- --
0(端子箱なし)
1(端子箱付(Exd2BT5)TIIS(日本)耐圧防爆対応品)
3
付属品区分A
-- --お選びください-- --
-(付属品なし)
A(Φ0.7出力絞り入りパイロット弁付)
B(Φ1.0出力絞り入りパイロット弁付)
C(フォークレバー式継手M)
D(フォークレバー式継手S)
E(ストローク35~100mm/レバーユニット付)
F(ストローク50~140mm/レバーユニット付)
G(補償スプリング(A)付)
H(外部目盛板付)
J(開度発信(DC4~20mA)/正作動型)
JR(開度発信(DC4~20mA)/逆作動型)
4
付属品区分B
-- --お選びください-- --
-(付属品なし)
C(フォークレバー式継手M)
D(フォークレバー式継手S)
E(ストローク35~100mm/レバーユニット付)
F(ストローク50~140mm/レバーユニット付)
G(補償スプリング(A)付)
H(外部目盛板付)
J(開度発信(DC4~20mA)/正作動型)
JR(開度発信(DC4~20mA)/逆作動型)
5
付属品区分C
-- --お選びください-- --
-(付属品なし)
G(補償スプリング(A)付)
H(外部目盛板付)
J(開度発信(DC4~20mA)/正作動型)
JR(開度発信(DC4~20mA)/逆作動型)
6
付属品区分D
-- --お選びください-- --
-(付属品なし)
H(外部目盛板付)
J(開度発信(DC4~20mA)/正作動型)
JR(開度発信(DC4~20mA)/逆作動型)
7
付属品区分E
-- --お選びください-- --
-(付属品なし)
J(開度発信(DC4~20mA)/正作動型)
JR(開度発信(DC4~20mA)/逆作動型)
8
接続口区分
-- --お選びください-- --
-(空気:Rc1/4;電気:G1/2)
1(空気:1/4NPT;電気:G1/2)
2(空気:1/4NPT;電気:M20X1.5)
3(空気:1/4NPT;電気:1/2NPT)
4(空気:G1/4;電気:G1/2)
5(空気:G1/4;電気:M20X1.5)
6(空気:G1/4;電気:1/2NPT)
M(空気:Rc1/4;電気:M20X1.5)
N(空気:Rc1/4;電気:1/2NPT)
9
CE対応区分
-- --お選びください-- --
-(-)
Q(CE/UKCA対応品)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー