IN-777 Series エアサーボシリンダ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
チューブ内径
-- --お選びください-- --
125(125mm)
160(160mm)
200(200mm)
250(250mm)
320(320mm)
1
ポートねじの種類
-- --お選びください-- --
TF(G)
2
ストローク
-- --お選びください-- --
200(ストローク 200mm)
250(ストローク 250mm)
300(ストローク 300mm)
350(ストローク 350mm)
450(ストローク 450mm)
530(ストローク 530mm)
範囲
3
取付支持形式
-- --お選びください-- --
F(ロッド側フランジ形)
4
ジャバラ
-- --お選びください-- --
-(ジャバラなし)
A(ナイロンターポリン)
J(シリコーンゴム系)
5
通信プロトコル
-- --お選びください-- --
H(4-20mA/HART通信)
6
LEDアラームディスプレイ
-- --お選びください-- --
L(LEDアラームディスプレイ付)
7
オートスタート機能
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(あり)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー