IDGA Series メンブレンエアドライヤ/ユニットタイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
30(30)
50(50)
60(60)
75(75)
100(100)
1
基準露点温度
-- --お選びください-- --
-(-20℃)
S(-60℃)
H(-15℃)
L(-40℃)
2
構成機器
-- --お選びください-- --
M(セパレータ付)
V(レギュレータ、セパレータ付)
3
機器結合方法
-- --お選びください-- --
2(ニップル結合)
3(モジュラ結合)
4
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
5
管接続口径
-- --お選びください-- --
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
6
ドレン排出方法
-- --お選びください-- --
-(マニュアルバルブ)
C(N.C.オートドレン付)
D(N.O.オートドレン付)
J(ドレンガイド(口径1/4、バルブなし))
7
準標準仕様
-- --お選びください-- --
-(なし)
P(パージ空気排出用継手付)
PR(パージ空気排出用継手付 + 流れ方向:右→左)
R(流れ方向:右→左)
8
オーダーメイド仕様
-- --お選びください-- --
-(標準)
X016(目詰まりチェッカ付)
X017(マイクロミストセパレータレギュレータ付)
X032(差圧計付)
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー