IDG Series メンブレンエアドライヤ/単体タイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
1(1)
3(3)
5(5)
10(10)
20(20)
60(60)
75(75)
100(100)
1
基準露点温度
-- --お選びください-- --
-(-20℃)
H(-15℃)
2
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
C(Φ6ワンタッチ管継手)
F(G)
N(NPT)
3
管接続口径
-- --お選びください-- --
01(1/8)
02(1/4)
03(3/8)
04(1/2)
06(Φ6ワンタッチ管継手)
4
付属品
-- --お選びください-- --
-(なし)
B(ブラケット)
5
準標準仕様
-- --お選びください-- --
-(なし)
P(パージ空気排出用継手付)
PR(パージ空気排出用継手付 + 流れ方向:右→左)
PRS(パージ空気排出用継手付 + 流れ方向:右→左 + 露点チェッカ付)
PS(パージ空気排出用継手付 + 露点チェッカ付)
R(流れ方向:右→左)
RS(流れ方向:右→左 + 露点チェッカ付)
S(露点チェッカ付)
6
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー