IDFB□E Series 冷凍式エアドライヤ 使用冷媒R134a(HFC) 3E,4E,6E,8E,11E,15E,22E,37E (入口空気温度:100°F[37.8℃])
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
3(3)
4(4)
6(6)
8(8)
11(11)
15(15)
22(22)
37(37)
1
電圧
-- --お選びください-- --
11(単相AC115V(60Hz))
23(単相AC230V(60Hz))
2
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
N(NPT)
3
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
R(漏電ブレーカ付)
RT(漏電ブレーカ付、運転、異常信号取出用端子台付)
RTV(漏電ブレーカ付、運転、異常信号取出用端子台付、タイマー式電磁弁型オートドレン(中圧空気対応可))
RV(漏電ブレーカ付、タイマー式電磁弁型オートドレン(中圧空気対応可))
T(運転、異常信号取出用端子台付)
TV(運転、異常信号取出用端子台付、タイマー式電磁弁型オートドレン(中圧空気対応可))
V(タイマー式電磁弁型オートドレン(中圧空気対応可))
A(圧縮空気冷却用)
AK(圧縮空気冷却用、中圧空気用オートドレン用ケース:レベルゲージ付金属ケース))
AKR(圧縮空気冷却用、中圧空気用オートドレン用ケース:レベルゲージ付金属ケース)、漏電ブレーカ付)
AKRT(圧縮空気冷却用、中圧空気用オートドレン用ケース:レベルゲージ付金属ケース)、漏電ブレーカ付、運転、異常信号取出用端子台付)
AKT(圧縮空気冷却用、中圧空気用オートドレン用ケース:レベルゲージ付金属ケース)、運転、異常信号取出用端子台付)
AR(圧縮空気冷却用、漏電ブレーカ付)
ART(圧縮空気冷却用、漏電ブレーカ付、運転、異常信号取出用端子台付)
ARTV(圧縮空気冷却用、漏電ブレーカ付、運転、異常信号取出用端子台付、タイマー式電磁弁型オートドレン(中圧空気対応可))
ARV(圧縮空気冷却用、漏電ブレーカ付、タイマー式電磁弁型オートドレン(中圧空気対応可))
AT(圧縮空気冷却用、運転、異常信号取出用端子台付)
ATV(圧縮空気冷却用、運転、異常信号取出用端子台付、タイマー式電磁弁型オートドレン(中圧空気対応可))
AV(圧縮空気冷却用、タイマー式電磁弁型オートドレン(中圧空気対応可))
K(中圧空気用オートドレン用ケース:レベルゲージ付金属ケース))
KR(中圧空気用オートドレン用ケース:レベルゲージ付金属ケース)、漏電ブレーカ付)
KRT(中圧空気用オートドレン用ケース:レベルゲージ付金属ケース)、漏電ブレーカ付、運転、異常信号取出用端子台付)
KT(中圧空気用オートドレン用ケース:レベルゲージ付金属ケース)、運転、異常信号取出用端子台付)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー