IDFB□E Series 冷凍式エアドライヤ 使用冷媒R134a(HFC),R407C(HFC) 標準入気 22E,37E,55E,75E (入口空気温度:100°F[37.8℃])
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
22E(22E)
37E(37E)
55E(55E)
75E(75E)
1
電圧
-- --お選びください-- --
11(単相AC115V(60Hz))
23(単相AC230V(60Hz))
46(三相AC460V(60Hz))
2
ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(ねじ種類:R(メス);ドレンチューブサイズ:3/8)
N(ねじ種類:NPT(メス);ドレンチューブサイズ:Φ0.4in[Φ10mm])
3
オプションa
-- --お選びください-- --
-(標準)
K(中圧空気用(オートドレンケース:レベルゲージ付金属ケース))
4
オプションb
-- --お選びください-- --
-(ヘビーデューティオートドレンなし)
L(ヘビーデューティオートドレン付(中圧空気対応可))
5
オプションc
-- --お選びください-- --
-(漏電ブレーカなし)
R(漏電ブレーカ付)
6
オプションd
-- --お選びください-- --
-(標準)
S(電源端子台接続)
7
オプションe
-- --お選びください-- --
-(運転、異常信号端子台なし)
T(運転、異常信号端子台付)
8
オプションf
-- --お選びください-- --
-(タイマー式電磁弁型オートドレンなし)
V(タイマー式電磁弁型オートドレン付(中圧空気対応可))
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー