IDFB60·70·80·90 Series 冷凍式エアドライヤ(最高入口空気温度:149°F(65℃) 最高周囲温度:113℉(45℃))
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
60(60)
70(70)
80(80)
90(90)
1
電圧
-- --お選びください-- --
11(単相AC115V(60Hz))
23(単相AC230V(60Hz))
2
ねじ種類
-- --お選びください-- --
-(ねじ種類:R(オス);ドレンチューブサイズ:外径12mm)
N(ねじ種類:NPT(オス);ドレンチューブサイズ:外径1/2inch)
3
オプションa
-- --お選びください-- --
-(銅管防錆処理なし)
C(銅管防錆処理)
4
オプションb
-- --お選びください-- --
-(なし)
L(ヘビーデューティオートドレン付(最高使用圧力が232ps(1.6)になります))
5
オプションc
-- --お選びください-- --
-(漏電ブレーカなし)
R(漏電ブレーカ付)
6
オプションd
-- --お選びください-- --
-(なし)
T(運転、異常信号出力および遠隔操作用端子台付)
V(タイマー式電磁弁型オートドレン付(最高使用圧力が232ps(1.6)になります))
TV(運転、異常信号出力および遠隔操作用端子台付+タイマー式電磁弁型オートドレン付(最高使用圧力が1.6MPaになります))
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー