IDFA100F·125F·150F Series 使用冷媒 R407C(HFC) EU·アジア·オセアニア向仕様(最高入口空気温度:60℃ 最高周囲温度:45℃)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
100F(100F)
125F(125F)
150F(150F)
1
電圧
-- --お選びください-- --
38(三相AC380V(50Hz)、アジア·オセアニア向仕様)
40(三相AC400V(50Hz)、EU向仕様)
2
オプションa
-- --お選びください-- --
-(標準)
C(銅管防錆処理)
3
オプションb
-- --お選びください-- --
-(中国語銘板、中国語取扱説明書なし)
G(中国語銘板 中国語取扱説明書付)
4
オプションc
-- --お選びください-- --
-(標準)
K(中圧仕様(電圧40:1.6MPa仕様))
5
オプションd
-- --お選びください-- --
-(漏電ブレーカなし)
R(漏電ブレーカ付)
6
オプションe
-- --お選びください-- --
-(タイマー式電磁弁型オートドレンなし)
V(タイマー式電磁弁型オートドレン付)
7
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー