IDFA□E Series 冷凍式エアドライヤ 使用冷媒R134a(HFC) 3E,4E,6E,8E,11E,15E (入口空気温度:35℃)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
3E(3E)
4E(4E)
6E(6E)
8E(8E)
11E(11E)
15E1(15E1)
1
電圧
-- --お選びください-- --
20(単相AC200V(50Hz) AC200/220V(60Hz))
23(単相AC230V(50Hz))
2
オプションa
-- --お選びください-- --
-(標準)
A(圧縮空気冷却用)
3
オプションb
-- --お選びください-- --
-(標準)
C(銅管防錆処理)
4
オプションc
-- --お選びください-- --
-(中国語銘板、中国語取扱説明書なし)
G(中国語銘板、中国語取扱説明書付)
5
オプションd
-- --お選びください-- --
-(標準)
H(オートドレンケース:金属ケース)
6
オプションe
-- --お選びください-- --
-(標準)
K(中圧仕様(オートドレン用ケース:レベルゲージ付金属ケース))
7
オプションf
-- --お選びください-- --
-(ヘビーデューティオートドレンなし)
L(ヘビーデューティオートドレン付(中圧空気対応可))
8
オプションg
-- --お選びください-- --
-(漏電ブレーカなし)
R(漏電ブレーカ付)
9
オプションh
-- --お選びください-- --
-(運転、異常信号取出用端子台なし)
T(運転、異常信号取出用端子台付)
10
オプションi
-- --お選びください-- --
-(タイマー式電磁弁型オートドレンなし)
V(タイマー式電磁弁型オートドレン付)
11
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー