IDFA60·70·80·90 Series 冷凍式エアドライヤ最高入口空気温度:65℃ 最高周囲温度:45℃)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
60(60)
70(70)
80(80)
90(90)
1
電圧
-- --お選びください-- --
23(単相AC230V(50Hz))
2
オプションa
-- --お選びください-- --
-(なし)
A(圧縮空気冷却用)
3
オプションb
-- --お選びください-- --
-(なし)
C(銅管防錆処理)
4
オプションc
-- --お選びください-- --
-(なし)
G(中国語銘板、中国語取扱説明書付)
5
オプションd
-- --お選びください-- --
-(なし)
L(ヘビーデューティオートドレン付(最高使用圧力が1.6MPaになります))
6
オプションe
-- --お選びください-- --
-(なし)
R(漏電ブレーカ付)
7
オプションf
-- --お選びください-- --
-(なし)
T(運転、異常信号出力および遠隔操作用端子台付)
8
オプションg
-- --お選びください-- --
-(なし)
V(タイマー式電磁弁型オートドレン付(最高使用圧力が1.6MPaになります))
9
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー