IDF370B Series 冷凍式エアドライヤ 標準入気タイプ 入口空気温度:35℃ 使用冷媒R22
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
電圧
-- --お選びください-- --
3(三相AC200V(50Hz/60Hz))
9(三相異電圧)
1
電圧2
-- --お選びください-- --
-(なし)
220V(220V)
240V(240V)
380V(380V)
400V(400V)
415V(415V)
440V(440V)
2
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
X202(漏電ブレーカ付)
X202X204(漏電ブレーカ付、銅管防錆処理)
X202X204X205(漏電ブレーカ付、銅管防錆処理、ヘビーデューティオートドレン付)
X202X205(漏電ブレーカ付、ヘビーデューティオートドレン付)
X204(銅管防錆処理)
X204X205(銅管防錆処理、ヘビーデューティオートドレン付)
X205(ヘビーデューティオートドレン付)
3
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー