IDF□E Series 冷凍式エアドライヤ 標準入気 入口空気温:35℃(22E,37E)、40℃(55E,75E) 出口空気圧力露点:10℃ 使用冷媒R407C(HFC)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
22E(エアエアコンプレッササイズ:22kw)
37E(エアコンプレッササイズ:37kw)
55E(エアコンプレッササイズ:55kw)
75E(エアコンプレッササイズ:75kw)
1
電圧
-- --お選びください-- --
20(単相AC200V(50Hz) AC200/220V(60Hz))
30(三相AC200V(50Hz) AC200/220V(60Hz))
2
オプションa
-- --お選びください-- --
-(標準)
A(圧縮空気冷却用)
3
オプションb
-- --お選びください-- --
-(標準)
C(銅管防錆処理)
4
オプションc
-- --お選びください-- --
-(中国語銘板、中国語取扱説明書なし)
G(中国語銘板、中国語取扱説明書付)
5
オプションd
-- --お選びください-- --
-(標準)
K(中圧仕様(オートドレン用ケース:レベルゲージ付金属ケース))
6
オプションe
-- --お選びください-- --
-(ヘビーデューティオートドレンなし)
L(ヘビーデューティオートドレン付(中圧空気対応可))
7
オプションf
-- --お選びください-- --
-(モータ式オートドレンなし)
M(モータ式オートドレン付)
8
オプションg
-- --お選びください-- --
-(漏電ブレーカなし)
R(漏電ブレーカ付)
9
オプションh
-- --お選びください-- --
-(運転、異常信号取出用端子台なし)
T(運転、異常信号取出用端子台付)
10
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー