IDF□D Series 冷凍式エアドライヤ 標準入気 入口空気温:40℃(190D,240D)、35℃(370D) 出口空気圧力露点:10℃ 使用冷媒R407C(HFC)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
190D(コンプレッササイズ:190kw)
240D(コンプレッササイズ:240kw)
370D(コンプレッササイズ:370kw)
1
電圧
-- --お選びください-- --
3(三相AC200V(50Hz) AC200/220V(60Hz))
9(三相異電圧(トランス内蔵))
2
電圧2
-- --お選びください-- --
-(なし)
220V(220V)
240V(240V)
380V(380V)
400V(400V)
415V(415V)
440V(440V)
3
オプションa
-- --お選びください-- --
-(標準)
C(銅管防錆処理)
4
オプションb
-- --お選びください-- --
-(ヘビーデューティオートドレンなし)
L(ヘビーデューティオートドレン付)
5
オプションc
-- --お選びください-- --
-(モータ式オートドレンなし)
M(モータ式オートドレン付)
6
オプションd
-- --お選びください-- --
-(漏電ブレーカなし)
R(漏電ブレーカ付)
7
オプションe
-- --お選びください-- --
-(空冷仕様)
W(水冷仕様)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー