IDF□D Series 冷凍式エアドライヤ 標準入気タイプ 入口空気温度:40℃ 使用冷媒R407C(HFC)
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
120(サイズ:120 コンプレッササイズ:120kw)
150(サイズ:150 コンプレッササイズ:150kw)
1
電圧
-- --お選びください-- --
3(三相AC200V(50Hz) AC200/220V(60Hz))
9(三相異電圧(トランス内蔵))
2
電圧2
-- --お選びください-- --
-(なし)
220V(220V)
240V(240V)
380V(380V)
400V(400V)
415V(415V)
440V(440V)
3
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
R(漏電ブレーカ付)
RW(漏電ブレーカ付、水冷コンデンサタイプ)
W(水冷コンデンサタイプ)
C(銅管防錆処理)
CM(銅管防錆処理、モータ式オートドレン付)
CMR(銅管防錆処理、モータ式オートドレン付、漏電ブレーカ付)
CMRW(銅管防錆処理、モータ式オートドレン付、漏電ブレーカ付、水冷コンデンサタイプ)
CMW(銅管防錆処理、モータ式オートドレン付、水冷コンデンサタイプ)
CR(銅管防錆処理、漏電ブレーカ付)
CRW(銅管防錆処理、漏電ブレーカ付、水冷コンデンサタイプ)
CW(銅管防錆処理、水冷コンデンサタイプ)
M(モータ式オートドレン付)
MR(モータ式オートドレン付、漏電ブレーカ付)
MRW(モータ式オートドレン付、漏電ブレーカ付、水冷コンデンサタイプ)
MW(モータ式オートドレン付、水冷コンデンサタイプ)
4
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー