別売付属品 別置き形電源トランス 単相タイプ IDF/IDU シリーズ用
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
容量
-- --お選びください-- --
500(適用ドライヤ:IDF1E-10~IDF8E-10,IDU3E-10,IDU4E-10,IDU8E-10;容量:500VA)
1000(適用ドライヤ:IDF11E-10,IDF15E1-10,IDU6E-10,IDU11E-10,IDU15E1-10;容量:1kVA)
2000(適用ドライヤ:IDF22E-20,IDF37E-20;容量:2kVA)
1
電源電圧
-- --お選びください-- --
1(一次側電圧:AC110V(50Hz),AC110V~120V(60Hz);二次側電圧:AC100V(50Hz),AC100、110V(60Hz);形式:単相)
2(一次側電圧:AC200、220、230、240V(50Hz),AC200~260V(60Hz);二次側電圧:AC100V(50Hz),AC100、110V(60Hz);形式:単相)
3(一次側電圧:AC380、400、415V(50Hz),AC380~420V(60Hz);二次側電圧:AC100V(50Hz),AC100、110V(60Hz);形式:単相)
4(一次側電圧:AC420、440、480V(50Hz),AC420~520V(60Hz);二次側電圧:AC100V(50Hz),AC100、110V(60Hz);形式:単相)
9(一次側電圧:AC220V(50Hz),AC220V~240V(60Hz);二次側電圧:AC200V(50Hz),AC200、220V(60Hz);形式:単相)
10(一次側電圧:AC380、400、415V(50Hz),AC380~400、400~415、415~440V(60Hz);二次側電圧:AC200V(50Hz),AC200、220V(60Hz);形式:単相)
11(一次側電圧:AC440、460V(50Hz),AC440~460、460~500V(60Hz);二次側電圧:AC200V(50Hz),AC200、220V(60Hz);形式:単相)
2
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー