ID Series ヒートレス式エアドライヤ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
サイズ
-- --お選びください-- --
20(20)
30(30)
40(40)
60(60)
1
電源電圧
-- --お選びください-- --
0(単相AC100V(50Hz)/AC100~110V(60Hz))
1(単相AC110V(50Hz))
5(単相AC200V(50Hz)/AC200~220V(60Hz))
6(単相AC220V(50Hz))
2
ねじの種類
-- --お選びください-- --
-(Rc)
F(G)
N(NPT)
3
接続口径
-- --お選びください-- --
02(1/4)
04(1/2)
06(3/4)
4
オプション
-- --お選びください-- --
-(-)
Z(大気圧露点:−50℃)
B(ブラケット付)
BZ(ブラケット付+大気圧露点:−50℃)
5
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー