HRZ Series 循環液温調装置 サーモチラー フッ素化液タイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
冷却能力
-- --お選びください-- --
001(1kW)
002(2kW)
004(4kW)
008(8kW)
1
設定温度範囲
-- --お選びください-- --
H(20~90℃)
L(-20~40℃)
W(-20~90℃)
2
オプション
-- --お選びください-- --
-(なし)
NW(NPT継手 + SI単位固定)
NWZ(NPT継手 + SI単位固定 + 循環液自動回収機能)
NZ(NPT継手+循環液自動回収機能)
W(SI単位固定)
WZ(SI単位固定 + 循環液自動回収機能)
Z(循環液自動回収機能)
C(アナログ通信)
CN(アナログ通信+NPT継手)
CNW(アナログ通信 + NPT継手 + SI単位固定)
CNZ(アナログ通信+NPT継手+循環液自動回収機能)
CW(アナログ通信 + SI単位固定)
CWZ(アナログ通信 + SI単位固定 + 循環液自動回収機能)
CZ(アナログ通信+循環液自動回収機能)
D(デバイスネット通信)
DN(デバイスネット通信+NPT継手)
DNW(デバイスネット通信 + NPT継手 + SI単位固定)
DNZ(デバイスネット通信+NPT継手+循環液自動回収機能)
DW(デバイスネット通信 + SI単位固定)
DWZ(デバイスネット通信 + SI単位固定 + 循環液自動回収機能)
DZ(デバイスネット通信+循環液自動回収機能)
N(NPT継手)
3
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー