HRW Series サーモチラー フッ素化液タイプ
コンフィグレータオプション
リセット
詳細表示
冷却能力
-- --お選びください-- --
002(2kW)
008(8kW)
015(15kW)
030(30kW)
1
設定温度範囲
-- --お選びください-- --
H(20~90℃)
2
ポンプインバータ制御
-- --お選びください-- --
-(なし)
S(あり(ポンプインバータタイプ))
3
オプションa
-- --お選びください-- --
-(なし)
C(アナログ通信)
4
オプションb
-- --お選びください-- --
-(なし)
D(デバイスネット通信)
5
オプションc
-- --お選びください-- --
-(なし)
N(NPT継手)
6
オプションd
-- --お選びください-- --
-(なし)
W(SI単位固定)
7
オプションe
-- --お選びください-- --
-(なし)
Z(循環液自動回収機能)
8
-- 未選定
-- 選定済
-- エラー